(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquillas de aspersión: patrón de aspersión en forma de línea, tipo de ángulo estrecho

Boquillas de aspersión: patrón de aspersión en forma de línea, tipo de ángulo estrecho
  • Descuento por volumen

Cualquiera de los siguientes dos tipos están disponibles: ángulo ancho y ángulo angosto.

  • Componentes inCAD
Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización en forma de abanico: imagen relacionada
Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización en forma de abanico: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-d
NZRFS1-1.0
Número de parte
d
(Diámetro del agujero)
TLL1L2HB1B2Masa (g)
TipoNo.
NZRVFS12.0R1/820.06.08.06.012.013.813.0
2.5
3.2
3.6
24.0R1/422.06.010.06.014.016.020.0
5.0
6.4
7.0
■ Característica: Adecuado para limpieza a alta presión que requiere un fuerte impacto por la presión del agua. ■ Aplicaciones: limpieza de semiconductores y pretratamiento, por ejemplo, lavado antes de la aplicación de líquidos.
Número de parte
d
(Diámetro del agujero)
TLL1L2HB1B2Masa (g)
TipoNo.
NZRVFU24.0R1/422.06.010.06.014.016.020.0
5.0
6.4
7.0
■ Característica: tiene un ángulo de pulverización más estrecho que el NZRVFS, que proporciona una fuerte fuerza de chorro.
■ Especificaciones de NZRVFS
TamañoDiámetro del agujero (mm)2.02.53.23.6
1/8Presión de agua (MPa)0.100.200.300.500.100.200.300.500.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50
Cantidad de agua (ℓ/min)1.121.581.922.491.381.942.373.081.321.812.513.073.971.772.413.384.155.34
Ángulo de pulverización (°)506065705555556045506060654555606565
TamañoDiámetro del agujero (mm)4.05.06.47.0
1/4Presión de agua (MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.500.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50
Cantidad de agua (ℓ/min)2.483.374.725.797.433.624.896.888.4410.885.627.5710.6213.0716.96.588.8212.5415.319.78
Ángulo de pulverización (°)5060606570556070707560657075755560656570
[ ! ]Los valores listados no están garantizados sino valores representativos. [! ] Si el fluido actual es aire, el producto no rocía con los valores descritos en la tabla anterior.
■ Especificaciones de NZRVFU
TamañoDiámetro del agujero (mm)4.05.06.47.0
1/4Presión de agua (MPa)0.100.200.300.500.100.200.300.500.100.200.300.500.100.200.300.50
Cantidad de agua (ℓ/min)3.304.605.607.404.606.307.8010.106.809.3011.5015.108.7012.4015.4020.00
Ángulo de pulverización (°)30354045303540453035404530354040
[ ! ]Los valores listados no están garantizados sino valores representativos. [! ] Si el fluido actual es aire, el producto no rocía con los valores descritos en la tabla anterior.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NZRVFS1-2.0
NZRVFS1-2.5
NZRVFS1-3.2
NZRVFS1-3.6
NZRVFS2-4.0
NZRVFS2-5.0
NZRVFS2-6.4
NZRVFS2-7.0
NZRVFU2-4.0
NZRVFU2-5.0
NZRVFU2-6.4
NZRVFU2-7.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de pulverización θ (a 0.5 MPa)
(deg)
Diámetro del agujero
(mm)
Dimensión nominal del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10702.01(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10602.51(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10653.21(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10653.61(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10704.02(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10755.02(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10756.42(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10707.02(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10454.02(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10455.02(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10456.42(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10407.02(R1/4)

Cargando…

  1. 1

Más información

Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización en forma de abanico: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Tipo forma de abanico Fluido Un fluido Material Acero inoxidable 304
Tipo Boquilla de fluido