(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ventosas con accesorios - resorte, objeto ovalado/fino, roscado, forma S

Ventosas con accesorios - resorte, objeto ovalado/fino, roscado, forma S

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Ventosas con accesorios - resorte, objeto ovalado/fino, roscado, forma S
  • Ventosas con accesorios - resorte, objeto ovalado/fino, roscado, forma S
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Para objeto delgado, forma ovalada.
· Material: grupo de caucho
· Puerto de salida de vacío: Hilos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de vacío: objeto ovalado/delgado, resorte de montaje directo, forma de S, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Accesorios de vacío: objeto ovalado / delgado, resorte de montaje directo, forma de S: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ A ] AccesoriosForma de almohadilla[ M ] Material de la almohadilla
MVESNVentosasVPETOvalCaucho nitrilo
MVESSVPESHule de silicona
MVPSSVPTSPara objeto delgadoCaucho nitrilo
MVPSSSVPTSSFlorosilicio
[M] Material de montaje: latón [S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
VPET4-10
Número de parteXYForma S
TipoMaterial de la almohadillaNo.Spring Max. Carga (N)Masa g
MVES
(Oval)
N
S
4-104107.9~15.054
4-202054.5
4-303055
5-1051054
5-202054.5
5-303055
6-1061054
6-202054.5
6-303055
Número de partedL1Forma S
TipoMaterial de la almohadillaNo.BL2Spring Max. Carga (N)Masa g
MVPS
(Tipo de objeto delgado)
S
SS
885.530.5212.3~3.914.2
10105.830.821.314.2
15156.531.52214.3
20207.332.322.814.4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MVESN4-10
MVESN4-20
MVESN4-30
MVESN5-10
MVESN5-20
MVESN5-30
MVESN6-10
MVESN6-20
MVESN6-30
MVESS4-10
MVESS4-20
MVESS4-30
MVESS5-10
MVESS5-20
MVESS5-30
MVESS6-10
MVESS6-20
MVESS6-30
MVPSS8
MVPSS10
MVPSS15
MVPSS20
MVPSSS8
MVPSSS10
MVPSSS15
MVPSSS20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Color Diámetro interno (d)
(φ)
Ancho X
(mm)
Longitud Y
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro-630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-420
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Oval[Hule de silicona] Hule de siliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia al clima-50~180Blanco translúcido-630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro8--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro10--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro15--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgado[Caucho nitrilo] Caucho nitriloEstándar / Resistencia al aceite-30~110Negro20--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgadoCaucho de fluorosiliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-50~180Marrón claro8--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgadoCaucho de fluorosiliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-50~180Marrón claro10--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgadoCaucho de fluorosiliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-50~180Marrón claro15--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Para objeto delgadoCaucho de fluorosiliconaEstándar / Resistencia al aceite / Resistencia al frío / Resistente al calor / Resistencia química / Resistencia al clima-50~180Marrón claro20--
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohadilla Material del grupo de goma Ambiente Temperatura resistente al calor, límite de uso de alta temperatura, límite de uso de baja temperatura
(℃)
Color Diámetro interno (d)
(φ)
Ancho X
(mm)
Longitud Y
(mm)

Cargando…

  1. 1

Más información

Precauciones para la instalación de accesorios de ventosa
Para el tipo de resorte, monte los accesorios sin apretar las piezas del eje con una llave, etc.
De lo contrario, la ranura de la llave del eje puede deformarse y causar un mal funcionamiento.

Información básica

tipo de almohadilla Conjunto de soporte Tipo de montaje Tipo empotrado Material A base de caucho
Puerto de salida de vacío Rosca macho

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm