(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvulas de bola - compactas, latón, rosca PT, lengüeta para manguera

Válvulas de bola - compactas, latón, rosca PT, lengüeta para manguera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvulas de bola - compactas, latón, rosca PT, lengüeta para manguera
  • Válvulas de bola - compactas, latón, rosca PT, lengüeta para manguera
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Válvulas de bola compactas que permiten operaciones suaves de apertura / cierre debido al ligero par.

  • Componentes inCAD
Válvulas de bola compactas - Latón, PT Roscado / Manguera: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Color
BBPC62
BBPF11F

-

B
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteColor de manijaID de manguera aplicable (mm)T
R(PT)
DL
TipoNo.
BBPH61 No especificado B
(Naranja) (negro)
W Y BL
(Blanco) (Amarillo) (Azul)
6 1/8756
939 3/810.560
124 12 1/21469.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BBPH61
BBPH61-B
BBPH61-BL
BBPH61-W
BBPH61-Y
BBPH93
BBPH93-B
BBPH93-BL
BBPH93-W
BBPH93-Y
BBPH124
BBPH124-B
BBPH124-BL
BBPH124-W
BBPH124-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de suministro, diámetro del tubo de conexión
(Ø)
Longitud
(mm)
Color de manija Diámetro de la junta de manguera D
(φ)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8658No especificado (naranja)761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8658B (negro)761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8658BL (azul)761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8658W (blanco)761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8658Y (amarillo)761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8960No especificado (naranja)10.593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8960B (negro)10.593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8960BL (azul)10.593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8960W (blanco)10.593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8960Y (amarillo)10.593
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21269.5No especificado (naranja)14124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21269.5B (negro)14124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21269.5BL (azul)14124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21269.5W (blanco)14124
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21269.5Y (amarillo)14124

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de bola compactas - Latón, PT Roscado / Manguera: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola compactas Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite
Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Latón Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión R (PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80 Forma de la manija Tipo de manija de palanca
Lado de control, tipo de conexión Conexión de manguera Altura(mm) 30 Diámetro del mango(Ø) 40

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm