(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvulas de bola - acero inoxidable, rosca PT, rosca PT

Válvulas de bola - acero inoxidable, rosca PT, rosca PT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Válvulas de bola - acero inoxidable, rosca PT, rosca PT
  • Válvulas de bola - acero inoxidable, rosca PT, rosca PT
  • Válvulas de bola - acero inoxidable, rosca PT, rosca PT
  • Válvulas de bola - acero inoxidable, rosca PT, rosca PT
  • Válvulas de bola - acero inoxidable, rosca PT, rosca PT
  • Válvulas de bola - acero inoxidable, rosca PT, rosca PT
  • Descuento por volumen

· Forma del cuerpo principal: Recto
· Cuerpo material: C3771B, fundición de acero inoxidable CF-8M, fundición de acero inoxidable CF-8
· Fluido aplicable: Aire, gas, petróleo, vapor, agua.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las válvulas de bola: acero inoxidable, PT macho / PT hembra, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Válvulas de bola: acero inoxidable, PT macho / PT hembra: Related Image
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamiento
Cuerpo principalAsiento de la bola
BRTK_Latón C37700Fluororresina que contiene fibra de vidrioAgua, aceite, aire: 4.12 MPa
BSFF_Fundido de acero inoxidable CF-8FluororresinaAgua, petróleo, aire, gas: 4.12 MPa
Vapor saturado: 1 MPa
BSFFS_Fundido de acero inoxidable CF-8MFluororresina

Especificaciones

Número de parte
BRTKA10A
BRTWB15A
Número de parteRc
(PT)
dSForma AForma B
TipoForma de la manijaNo.L(H)WL(H)W
BRTK
BSFF
BSFFS
A
(Tipo de palanca)
B
(Tipo de perilla de ala)
8A1/44.5(5)173931(35)60(65)3925(27)35(51)
10A3/86.8(7)214436(39)70(68)442940(55)
15A1/29.22556.5(59)41(42)85(82)56.5(59)35(33)55(57)
20A3/412.53259(60)44(45)85(82)59(60)39(38)55(57)
25A116(15)3871(72)48(51)10071(-)40.8(-)69(-)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BRTKA8A
BRTKA10A
BRTKA15A
BRTKA20A
BRTKA25A
BRTKB8A
BRTKB10A
BRTKB15A
BRTKB20A
BRTKB25A
BSFFA8A
BSFFA10A
BSFFA15A
BSFFA20A
BSFFA25A
BSFFB8A
BSFFB10A
BSFFB15A
BSFFB20A
BSFFSA8A
BSFFSA10A
BSFFSA15A
BSFFSA20A
BSFFSA25A
BSFFSB8A
BSFFSB10A
BSFFSB15A
BSFFSB20A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de válvula de bola Fluido Aplicable Material del cuerpo Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Rango de presión de operación
(MPa)
Material del asiento de la bola Forma de la manija Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
Altura
(mm)
Diámetro del mango
(Ø)
No.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Diámetro reducidoAgua / Aire / Aceite[Latón] C3771B1/4~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de manija de palanca1/43931608A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aire / Aceite[Latón] C3771B3/8~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de manija de palanca3/844367010A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aire / Aceite[Latón] C3771B1/2~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de manija de palanca1/256.5418515A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aire / Aceite[Latón] C3771B3/4~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de manija de palanca3/459448520A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aire / Aceite[Latón] C3771B1~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de manija de palanca1714810025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aire / Aceite[Latón] C3771B1/4~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de mango de ala1/43925358A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aire / Aceite[Latón] C3771B3/8~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de mango de ala3/844294010A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aire / Aceite[Latón] C3771B1/2~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de mango de ala1/256.5355515A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aire / Aceite[Latón] C3771B3/4~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de mango de ala3/459395520A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Diámetro reducidoAgua / Aire / Aceite[Latón] C3771B1~4.12PTFE que contiene fibra de vidrioTipo de mango de ala17140.86925A
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-81/4--Tipo de manija de palanca1/43935658A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-83/8--Tipo de manija de palanca3/844396810A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-81/2--Tipo de manija de palanca1/259428215A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-83/4--Tipo de manija de palanca3/460458220A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-81--Tipo de manija de palanca1725110025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-81/4--Tipo de mango de ala1/43927518A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-83/8--Tipo de mango de ala3/844295510A
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-81/2--Tipo de mango de ala1/259335715A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-83/4--Tipo de mango de ala3/460385720A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M1/4--Tipo de manija de palanca1/43935658A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M3/8--Tipo de manija de palanca3/844396810A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M1/2--Tipo de manija de palanca1/259428215A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M3/4--Tipo de manija de palanca3/460458220A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M1--Tipo de manija de palanca1725110025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M1/4--Tipo de mango de ala1/43927518A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M3/8--Tipo de mango de ala3/844295510A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M1/2--Tipo de mango de ala1/259335715A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Agujero estándarAgua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado[Acero inoxidable fundido] Fundido de acero inoxidable CF-8M3/4--Tipo de mango de ala3/460385720A

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Las dimensiones en () son para BSFF, BSFFS. [NG] Para BSFF, BSFFS, Forma de mango B / Número 25, no se vende un producto. [! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
 

Información básica

Tipo de válvula Válvulas de bola Forma del cuerpo principal Tipo recto Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión RC (PT) Lado de control, tipo de conexión RC (PT)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm