(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Tipo de hilo: Tipo roscado
· Aplicación del entorno operativo: Estándar
· Escribe: Estándar
· Macho femenino: Tapones en ángulo
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | |
Tipo estándar | Alto flujo | |
QBPFC | QBPFCH | Latón |
QBPFS | QBPFSH | Acero inoxidable 304 |
Número de parte |
QBPFC3 |
Número de parte | Rc (PT) | L | L1 | B | |
Tipo | No. | ||||
QBPFC QBPFS QBPFCH QBPFSH | 1 | 1/8 | 29 | 19 | 14 |
2 | 1/4 | 35.5(33) | 22 | 17 | |
3 | 3/8 | 39.9(37) | 25.2 | 21 | |
4 | 1/2 | 44 | 28 | 29 | |
6 | 3/4 | 52 | 36.5 | 35 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
QBPFC1 |
QBPFC2 |
QBPFC3 |
QBPFC4 |
QBPFC6 |
QBPFCH1 |
QBPFCH2 |
QBPFCH3 |
QBPFCH4 |
QBPFCH6 |
QBPFS1 |
QBPFS2 |
QBPFS3 |
QBPFS4 |
QBPFS6 |
QBPFSH1 |
QBPFSH2 |
QBPFSH3 |
QBPFSH4 |
QBPFSH6 |
Cargando…
Tipo | Estándar | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite | Macho femenino | Tapones en ángulo |
---|---|---|---|---|---|
Estructura de la válvula | Doble paso apertura tipo cierre | Tipo de hilo | Roscado hembra roscado | Entorno operativo, aplicaciones | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente