(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvulas de alivio de presión residual
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de pieza | — | Nominal | — | Dirección del flujo |
BVCVP4 BVCVP6 | — — | M5 6 | — | B |
Número de pieza | 2 vías / 3 vías | Color de manija | E1 | E2 | P | P1 | B | F1 | F2 | Área seccional efectiva (mm2) | Masa (g) | |
Tipo | Diámetro exterior del tubo (mm) D | |||||||||||
BVHVU | 4 | 2 (válvula de 2 vías) 3 (válvula de 3 vías) | No especificado (Azul) R (Rojo) | 17 | 40.5 | 10 | 16.5 | 25.8 | 18 | 8 | 3.5 | 22 |
6 | 17 | 40.5 | 12.5 | 16.5 | 26.4 | 18 | 8 | 7.2 | 23 | |||
8 | 17 | 40.5 | 15 | 16.5 | 27.7 | 18 | 8 | 9.8 | 26 | |||
10 | 21.7 | 41 | 17.5 | 19.5 | 32.2 | 24 | 11 | 16.7 | 41 | |||
12 | 21.7 | 41 | 21 | 19.5 | 34.9 | 24 | 11 | 17.2 | 48 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Forma del cuerpo principal | Con acoplamientos de un toque | Retención del estado de la operación | Retencion | Operación de cambio | Doble asa |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de puerto de tubería | Fontanería de un toque |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente