(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Válvulas capaces de controlar el aire desde el lado derecho o izquierdo e independientemente del flujo libre o control de flujo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Nominal |
SEJC4 | - | M5 |
Número de parte | Nominal | R | A | B | L1 | L2 | P1 | P2 | C | E | Lado opuesto H | X | Y | Masa (g) | |||
Tipo | D | Max | Min | Max | Min | ||||||||||||
SEJC | 4 | M5 | M5x0.8 | 2.9 | 29.7 | 27 | 26.8 | 24.1 | 6.7 | 8 | 9.8 | 11 | 15.4 | 8 | 7.8 | 9.8 | 7.9 |
1 | R1/8 | 8 | 41.3 | 35.2 | 37.3 | 31.2 | 10.7 | 14.4 | 17.7 | 10 | 18 | ||||||
6 | M5 | M5x0.8 | 2.9 | 29.7 | 27 | 26.8 | 24.1 | 7.58 | 10.5 | 9.8 | 11.6 | 17.5 | 8 | 9.8 | 11.8 | 8.6 | |
1 | R1/8 | 8 | 41.3 | 35.2 | 37.3 | 31.2 | 10.7 | 14.4 | 18.3 | 10 | 19 | ||||||
2 | R1/4 | 11.1 | 48.7 | 41.9 | 42.7 | 35.9 | 11.9 | 18.4 | 20.2 | 14 | 37 | ||||||
8 | 1 | R1/8 | 8 | 41.3 | 35.2 | 37.3 | 31.2 | 11.9 | 14.4 | 14.4 | 18.1 | 26.9 | 10 | 13.8 | - | 22 | |
2 | R1/4 | 11.1 | 48.7 | 41.9 | 42.7 | 35.9 | 13.2 | 18.4 | 28.4 | 14 | 40 | ||||||
10 | 2 | R1/4 | 11.1 | 48.7 | 41.9 | 42.7 | 35.9 | 14.8 | 17.6 | 18.4 | 20.2 | 30.9 | 14 | 16.8 | - | 44 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SEJC4-1 |
SEJC4-M5 |
SEJC6-1 |
SEJC6-2 |
SEJC6-M5 |
SEJC8-1 |
SEJC8-2 |
SEJC10-2 |
Cargando…
Fluido Aplicable | Aire | |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0~60°C | * La presión de funcionamiento se establece a temperatura ambiente (20°C). |
Rango de presión de operación | 0 a 0.9 MPa |
Fluido Aplicable | Aire | Material de sellado | Caucho nitrilo | Velocidad de flujo de control(l/min) | 0::0.9 |
---|---|---|---|---|---|
Medio ambiente, aplicaciones | Estándar | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::60 | Material de la porción del hilo | Latón |
Rango de presión de operación(MPa) | 0::0.9 | Tipo de perilla | Estándar | Tipo de articulación | Rosca macho + acoplamientos de un toque |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente