(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamientos para tubos - casquillos

Acoplamientos para tubos - casquillos
  • Descuento por volumen

Acoplamientos para tubos que tienen el manguito y la tuerca consolidados en uno

  • Componentes inCAD
Acoplamientos para tubos - Tomas, latón: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón

Especificaciones

Número de parte
MCUE6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteNominalDiámetro interno del tubo (mm)LABH1H2T
Rc (PT), G (PF)
Masa (g)
TipoD (OD de manguera)
TJBSC61423.51112.51412Rc1/820
226.5141712Rc1/431
8252814141714Rc1/433
2F28141714G1/433
330162214Rc3/851
102F6.529.51415.51717G1/442
331.5162217Rc3/859
12283114171919Rc1/455
2F31141919G1/455
333162219Rc3/866

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
TJBSC6-1
TJBSC6-2
TJBSC8-2
TJBSC8-2F
TJBSC8-3
TJBSC10-2F
TJBSC10-3
TJBSC12-2
TJBSC12-2F
TJBSC12-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD (mm) D
(φ)
Tamaño de la rosca A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Rc1/84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Rc1/44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Rc1/45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108G1/45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Rc3/85
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010G1/46.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010RC3/86.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Rc1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012G1/48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012Rc3/88

Cargando…

  1. 1

Más información

Acoplamientos para tubos - Tomas, latón: imagen relacionada
 

Información básica

A Enchufes