(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Componentes de fontanería para conductos de aluminio.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Para mangueras de conducto de aluminio | ||||
Sin brida | Con brida | Doble brida | ||
HOANM | HOANPM | HOANPFM | Acero al carbón 1018 | Acabado acrílico al horno |
HOAN | HOANP | HOANFP | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte |
HORM50-65 |
Número de parte | D | A | B | C | D1 | P.C.D. | d1 | |
Tipo | Diámetro nominal | |||||||
Para mangueras de conducto de aluminio (Sin brida)HOANM HOAN (Bridado) HOANPM HOANP (Doble brida) HOANPFM HOANFP | 38 | 38 | 99 | 41 | 75 | 66 | 52 | 6.6 |
50 | 48.5 | 79 | 65 | |||||
65 | 63.5 | 91.5 | 77.5 | |||||
75 | 75 | 119 | 51 | 111 | 94 | 9.0 | ||
100 | 98 | 136 | 119 | |||||
125 | 124 | 150 | 66 | 168 | 148 | |||
150 | 149 | 193 | 173 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Amortiguadores |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente