(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Racores de manguera de conducto de aluminio - variante en forma de Y

Racores de manguera de conducto de aluminio - variante en forma de Y
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Componentes de fontanería para conductos de aluminio.

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Artículos de manguera de conducto de aluminio - Variante en forma de Y: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HOAHYMAcero al carbón 1018Acabado acrílico al horno
HOAHYAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de pieza
HOATM 50
Número de piezaDLA1t
TipoDiámetro nominal
HOAHYM
HOAHY
3838114301.2
5048.5141361.5
6563.5172412 (1.6)
7575194442
1009824352
11311227860
12512430565
15014935070
[ ! ]Las dimensiones entre () se aplican a los números de pieza HOAHYM.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOAHY38
HOAHY50
HOAHY65
HOAHY75
HOAHY100
HOAHY113
HOAHY125
HOAHY150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Tubo Y Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm