(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Artículos de manguera de conducto de aluminio - Enchufe

Artículos de manguera de conducto de aluminio - Enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Artículos de manguera de conducto de aluminio - Enchufe
  • Artículos de manguera de conducto de aluminio - Enchufe
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Componentes de fontanería para conductos de aluminio.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Artículos de manguera de conducto de aluminio - Enchufe: imagen relacionada
· Materiales
L fijoL configurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HOAM-Acero al carbón 1018Acabado acrílico al horno
HOASHOASKAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de pieza
HOATM 50
Número de piezaL
Fijo
L configurable
Incrementos de 1 mm
Dt
TipoN.º
HOAM
HOAS
HOASK
386050 to 200381.2
5048.61.5
6563.52 (1.6)
75752
1008098
113112
125124
150149
[ ! ]Las dimensiones entre () se aplican a los números de pieza HOAM.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOAM38
HOAM50
HOAM65
HOAM75
HOAM100
HOAM113
HOAM125
HOAM150
HOAS38
HOAS50
HOAS65
HOAS75
HOAS100
HOAS113
HOAS125
HOAS150
HOASK38-[50-200/1]
HOASK50-[50-200/1]
HOASK65-[50-200/1]
HOASK75-[50-200/1]
HOASK100-[50-200/1]
HOASK113-[50-200/1]
HOASK125-[50-200/1]
HOASK150-[50-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro nominal Longitud total L
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Pintura acrílica al horno3860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Pintura acrílica al horno5060-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Pintura acrílica al horno6560-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Pintura acrílica al horno7560-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Pintura acrílica al horno10080-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Pintura acrílica al horno11380-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Pintura acrílica al horno12580-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Pintura acrílica al horno15080-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-3860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-5060-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-6560-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-7560-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-10080-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-11380-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-12580-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304-15080-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-38-50 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-50-50 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-65-50 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-75-50 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304-100-50 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Acero inoxidable 304-113-50 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Acero inoxidable 304-125-50 ~ 200
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Acero inoxidable 304-150-50 ~ 200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Enchufes