(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Brazalete
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las piezas de tuberías para mangueras de conductos (manguitos), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | Mangueras aplicables |
DHED | PVC flexible | Tipo ligero |
DHSD | Caucho sintético EPDM (gris claro) | Flexible |
DHHD | Caucho sintético EPDM (negro) | Resistente a la fricción, antiestático |
DHTD | Elastómero tipo olefina | Tipo translúcido |
Número de parte |
DHSD50 |
Número de parte | |
Tipo | Nominal |
DHED (Para mangueras de conductos ligeros) DHSD (Para mangueras de conductos flexibles) DHHD (Para mangueras de conducto antiestáticas y resistentes a la fricción) DHTD (Para mangueras de conducto translúcido) | 38 |
50 | |
65 | |
75 | |
90 | |
100 | |
125 | |
150 |
Número de parte | DHED | DHSD | DHHD | DHTD | |||||||||||||||||
Tipo | Nominal | d | d1 | d2 | E1 | E2 | d | d1 | d2 | E1 | E2 | d | d1 | d2 | E1 | E2 | d | d1 | d2 | E1 | E2 |
DHED (Para mangueras de conductos ligeros) DHSD (Para mangueras de conductos flexibles) DHHD (Para mangueras de conducto antiestáticas y resistentes a la fricción) DHTD (Para mangueras de conducto translúcido) | 38 | 48 | 43 | 38 | 80 | 35 | 47.7 | 44 | 38 | 70 | 35 | 52 | 43 | 38 | 75 | 30 | 48 | 43 | 38 | 80 | 35 |
50 | 65.5 | 56.3 | 50.8 | 82 | 35 | 64 | 56.8 | 50.8 | 70 | 35 | 66.3 | 56 | 51 | 81 | 23 | 65.5 | 56.3 | 50.8 | 82 | 35 | |
65 | 78.5 | 69 | 63 | 86 | 33 | 78 | 69.5 | 63.5 | 76 | 35 | 78.1 | 69 | 63 | 87 | 31 | - | - | - | - | - | |
75 | 92.5 | 83.2 | 76.2 | 94 | 37 | 88 | 82.5 | 76.5 | 85 | 40 | 92.5 | 84 | 77 | 98 | 38 | 92.5 | 83.2 | 76.2 | 94 | 37 | |
90 | 106.5 | 96.9 | 89.2 | 99 | 40 | 100 | 95.9 | 88.9 | 95 | 45 | 105.8 | 97 | 89 | 107 | 46 | - | - | - | - | - | |
100 | 119.8 | 109.6 | 101.6 | 110 | 42 | 115.5 | 108.6 | 101.6 | 95 | 45 | 118.3 | 110 | 102 | 111 | 43 | 119 | 108.6 | 101.6 | 110 | 42 | |
125 | 146.3 | 135 | 128 | 142 | 50 | 140.5 | 134 | 127 | 95 | 45 | 144.8 | 134 | 126 | 146 | 52 | 146.3 | 135 | 128 | 142 | 50 | |
150 | 173.3 | 160 | 152 | 160 | 70 | 166 | 160.4 | 152.4 | 113 | 50 | 172.3 | 161 | 153 | 162 | 78 | 173.3 | 160 | 152 | 159 | 70 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Brazalete |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente