(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Tapón de sellado
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los tapones de sellado, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
FSPS10 |
Número de parte | M (fino) | L | D1 | B | t | Junta tórica No. | Par de apriete recomendado (N · m) | Masa (g) | |
Tipo | No. | ||||||||
FSPS | 8 | M 8x1.0 | 7 | 16 | 5 | 3.5 | P10 | 10.9 | 4 |
10 | M10x1.0 | 8 | 19.5 | 5 | 4 | P12.5 | 13.7 | 7 | |
12 | M12x1.5 | 12 | 21 | 6 | 5 | P14 | 19.2 | 14 | |
14 | M14x1.5 | 12 | 23 | 6 | 5 | P16 | 27.4 | 19 | |
16 | M16x1.5 | 12 | 25 | 8 | 6 | P18 | 44.5 | 25 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Tipo | Tapón de sellado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente