(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sellos libres de aceite para movimiento rotatorio, de un solo labio

Sellos libres de aceite para movimiento rotatorio, de un solo labio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sellos libres de aceite para movimiento rotatorio, de un solo labio
  • Sellos libres de aceite para movimiento rotatorio, de un solo labio
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Operación del eje: Rotación
· Material adhesivo: Caucho nitrilo
· Velocidad circunferencial de funcionamiento (milisegundo): 10
· Rango de presión de funcionamiento (mpa)::: 0.03
· Método de fijación: Sólo desde el extremo del eje

Sellos sin aceite: para movimiento rotativo: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialAplicaciones
① Sello de aceite; Dureza de goma②Anillo de metal③Primavera
MUSBCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR); Hs70Acero bajo en carbónSW-BMovimiento Rotativo
MUSCCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR); Hs70Acero bajo en carbónSW-BMovimiento Rotativo

Especificaciones

Número de parte
MUSC30
■ Condiciones de uso
Rango de temperatura de funcionamiento-25~120°C
Presión operacional0.03 MPa o menos
Velocidad del viento10 m / seg. o menos
Tolerancia del ejeh8 (o g6)
Aspereza del eje3S o menos
Sustancia SelladaAceite, grasa
Número de parteDC
Tipod
MUSB2032+0.11
+0.05
8±0.3
25387
30407
35508
Número de parteDC
Tipod
MUSC1020+0.09
+0.04
7±0.3
12227
15357
2035+0.11
+0.05
8
25408
30428

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MUSB20
MUSB25
MUSB30
MUSB35
MUSC10
MUSC12
MUSC15
MUSC20
MUSC25
MUSC30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del área del borde del sello Diámetro del eje d (sd)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de metal exterior20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de metal exterior25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de metal exterior30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de metal exterior35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de goma exterior10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de goma exterior12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de goma exterior15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de goma exterior20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de goma exterior25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de goma exterior30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Superficie deslizante Eje Ranura de la vivienda Ninguno Sustancia Sellada Aceite / Grasa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25::120 Material de sellos de aceite Caucho Nitrilo (NBR) Método de fijación Desde solo el extremo del eje
Separación de dos líquidos Ninguno Medio ambiente, aplicaciones Estándar Labio Polvo Ninguno
Presión operacional(MPa) ::0.03