(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Boquillas que se pueden ajustar y fijar a un ángulo deseado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | d | - | L |
PNZRF2 | - | 3 | - | 10 |
Número de parte | d | L | T | L1 | |
Tipo | No. | ||||
PNZRF | 5 | 3 4 | 10 | M5 | 8 |
15 | |||||
30 | |||||
50 | |||||
1 | 3 4 | 10 15 30 50 75 100 | R1/8 | 10 | |
2 | 3 | R1/4 | 12 | ||
4 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma de aerosol | Punto | Material | Acero inoxidable 304 | Ajuste de ángulo | Ángulo ajustable |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Boquillas de punta | Fluido Aplicable | Aire comprimido | Forma de tornillo | Roscado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente