(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boquillas de aspersión - patrón de aspersión circular completo

Boquillas de aspersión - patrón de aspersión circular completo
  • Descuento por volumen

Boquillas de pulverización capaces de pulverizar en forma circular.

  • Componentes inCAD
Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización de forma circular completa: imagen relacionada
Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización de forma circular completa: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza-d
NZRK2
NZRCS1
-
-
1.6
1.6
Número de piezad
(Diámetro del agujero)
TSLL1L2L3HH1BB1B2B3Masa (g)
TipoNúmero
NZRCS11.6R1/8Ø523.53186.551213.81213.814.0
2.0
22.0R1/4Ø8325.521086.514161719.529.0
2.4
2.6
3.2
■ Característica: Adecuado para una amplia gama de limpieza que requiere una gran cantidad de gotas de agua.
■ Aplicaciones: amplio rango de lavado, enfriamiento, etc.
■ Especificaciones de NZRCS
TamañoDiámetro del agujero (mm)1.62.0
1/8Presión de agua (MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50
Cantidad de agua (ℓ / min)1.081.512.092.553.261.291.792.483.053.91
Ángulo de pulverización (°)50556060605055606565
TamañoDiámetro del agujero (mm)2.02.4
1/4Presión de agua (MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50
Cantidad de agua (ℓ / min)1.632.193.023.664.702.263.134.485.477.05
Ángulo de pulverización (°)40455050504555606060
TamañoDiámetro del agujero (mm)2.63.2
1/4Presión de agua (MPa)0.050.100.200.300.500.050.100.200.300.50
Cantidad de agua (ℓ / min)2.723.725.246.418.353.765.117.228.7311.23
Ángulo de pulverización (°)55556065655560656565
[ ! ]Los valores listados no están garantizados pero son valores representativos.
Si el fluido actual es aire, el producto no pulveriza con los valores descritos en la tabla anterior.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NZRCS1-1.6
NZRCS1-2.0
NZRCS2-2.0
NZRCS2-2.4
NZRCS2-2.6
NZRCS2-3.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de pulverización θ (a 0.5 MPa)
(deg)
Diámetro del agujero
(mm)
Dimensión nominal del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10601.61(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10652.01(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10502.02(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10602.42(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10652.62(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10653.22(R1/4)

Cargando…

  1. 1

Más información

Boquillas de pulverización - Patrón de pulverización de forma circular completa: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Forma circular completa Fluido Un fluido Material Acero inoxidable 304
Tipo Boquilla de fluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm