(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de vacío - succión de goma conductiva

Adaptadores de vacío - succión de goma conductiva
  • Descuento por volumen

· Forma de la almohadilla: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de vacío (tipo de succión de goma conductora), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Accesorios de vacío -Tipo de succión de goma conductora-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: caucho de silicio conductor

Especificaciones

Número de parte  
MKPEN
NICR0.3
  
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parte
Tipod
NPUN6
10
15
20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NPUN6
NPUN10
NPUN15
NPUN20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (d)
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de vacío -Tipo de succión de goma conductora-: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de almohadilla Otros tipo de almohadilla Componentes relacionados Tipo de montaje Tipo de accesorio
Material de fijación al vacío Caucho de silicio conductivo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm