(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvula de aguja - PT roscada, latón

Válvula de aguja - PT roscada, latón

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Adecuado para un ajuste fino del caudal de agua, aceite o aire.

Válvula de aguja con roscas macho PT: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: latón [S] Tratamiento superficial: cromado

Especificaciones

Número de parte
NBPP22
NBPPS33
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteR
(PT)
LHH1
TipoNo.
NBPP111/846487
221/446
333/850

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NBPP11
NBPP22
NBPP33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal Longitud
(mm)
No.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/81/84611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/44622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/83/85033

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvula de aguja con roscas macho PT: imagen relacionada
Especificaciones
Fluido AplicableAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-10 a 80˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento0,98 MPa
 

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Forma del cuerpo principal Tipo recto Material del cuerpo Latón
Método de operación Manual Lado de suministro, tipo de conexión R (PT) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80
Material del asiento de la bola Ninguno Forma de la manija Mango moleteado Lado de control, tipo de conexión R (PT)
Altura(mm) 48 Diámetro del mango(φ) 30

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm