(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Acopladores de aire - enchufe, conexión de tubo

Acopladores de aire - enchufe, conexión de tubo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
EstándarAlto flujo
MCSHMCHSHAceroRevestimiento de cromo
MCSHS-Acero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte
MCSCS10
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteManguera aplicable
Diámetro interno (mm)
LATI.D. BMasa
(g)
TipoNo.MCSHMCSHSMCHSH
MCSH
MCSHS
6.56.569.5277.24.59999-
8872.53095103100-
MCHSH6.36.377277.24.5--86
9.59.5793211.37.5--92
12.712.779.5321510--104

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCHSH6.3
MCHSH9.5
MCHSH12.7
MCSH6.5
MCSH8
MCSHS8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Fluido Aplicable Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
D.I. nominal de la manguera aplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~606.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~609.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~6012.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~806.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroAire-20~808
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (303/304)] Acero inoxidable 303Agua / Aire-20~808

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
TipoEnchufes Zócalos - Tipo de alto caudal
Fluido AplicableAire / agua (tipo de acero inoxidable) Aire
Rango de temperatura de funcionamiento-20~80°C -20~60°C
Presión máxima de funcionamiento1.5 MPa 1.5 MPa
Resistente a la presión2.0 MPa 2.0 MPa
Material de selladoCaucho nitrilo
Estructura de la válvulaTipo de cierre de apertura de paso único (solo el casquillo tiene estructura de válvula)
 

Información básica

Tipo Estándar Macho femenino Enchufes Tipo de hilo Para montaje en tubo
Entorno operativo, aplicaciones Estándar Presión máxima de funcionamiento(MPa) ::1.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm