(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de mariposa - Tipo de unión

Válvulas de mariposa - Tipo de unión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Válvulas capaces de controlar el aire desde el lado derecho o izquierdo e independientemente del flujo libre o control de flujo.

  • Componentes inCAD
Válvulas de mariposa - Tipo de unión: Imagen relacionada
· Materiales
Válvulas de mariposa - Tipo de unión: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SEJC4-M5
Número de parteB1B2φPCsobredosisF1F2Masa
(g)
TipoDMaxMin
SEJR420.518.1211010.514.93.212.74.88.8
625.421.624.412.513.1173.214.86.214
830.625.12814.815.418.13.218.27.227
1035.428.931.818.219.720.24.222.28.748

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SEJR4
SEJR6
SEJR8
SEJR10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTubo OD D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Más información

Válvulas de mariposa - Tipo de unión: Imagen relacionada
Característica / Especificaciones
■ Característica: independientemente del flujo libre o del flujo de control, el aire puede controlarse desde el lado derecho o izquierdo.
Fluido AplicableAire
Rango de temperatura de funcionamiento
0~60°C* La presión de funcionamiento se establece a temperatura ambiente (20°C).
Rango de presión de operación0 a 0.9 MPa
 

Información básica

Fluido Aplicable Aire Material de sellado Caucho nitrilo Velocidad de flujo de control(l/min) 0::0.9
Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::60 Rango de presión de operación(MPa) 0::0.9
Tipo de perilla Estándar Tipo de articulación Acoplamiento de un toque en ambos lados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm