(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Altas articulaciones rotativas - Bujes

Altas articulaciones rotativas - Bujes

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Acoplamiento de un toque para conectar tubos a piezas giratorias y giratorias

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Altas articulaciones giratorias - Bujes: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Nominal
RTCN4
RHTCN6
-
-
M5
2
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteM1M2A1A2B1B2LPAncho a través de H1Ancho a través de H2Revoluciones permitidas (rpm)Par de giro (g-cm)Área seccional efectiva (mm 2 )Masa (g)
TipoNo.
RHTCF11R1/8Rc1/889.547.219.243.216.61714120015013.950
22R1/4Rc1/41113.554.223.248.216.61717120015011.268
33R3/8Rc3/81214.562.126.655.823.6242290025047.2133

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RHTCF11
RHTCF22
RHTCF33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101(R1/8)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102(R1/4)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103(R3/8)
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de montaje

Cargando…

  1. 1

Más información

Altas articulaciones giratorias - Bujes: imagen relacionada

Información básica

Material de sellado Caucho nitrilo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm