(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 90°, hembra, rosca PT, rosca PF

Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 90°, hembra, rosca PT, rosca PF

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 90°, hembra, rosca PT, rosca PF
  • Adaptadores para mangueras hidráulicas - Codo de 90°, hembra, rosca PT, rosca PF
  • Descuento por volumen

Adaptadores para mangueras hidráulicas.

  • Componentes inCAD
Accesorios hidráulicos - 90 grados. Codo, hembra, PT roscado, PF roscado: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YCLPFAcero al carbono 1025Cromato trivalente
YCLPFSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
YCLPT11
Número de parteT
R(PT)
F
G(PF)
L1L212
TipoNo.
YCLPF
YCLPFS
11F1/81/821181411
12F1/81/422211413
13F1/83/824251415
21F1/41/822191511
22F1/41/425211713
23F1/43/827251715
31F3/81/830212011
32F3/81/430232013
33F3/83/830252015
34F3/81/232302018
44F1/21/236302418
46F1/23/438342420
64F3/41/242322818
66F3/43/443352820

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YCLPF11F
YCLPF12F
YCLPF13F
YCLPF21F
YCLPF22F
YCLPF23F
YCLPF32F
YCLPF33F
YCLPF34F
YCLPF44F
YCLPF46F
YCLPF64F
YCLPF66F
YCLPFS11F
YCLPFS12F
YCLPFS21F
YCLPFS22F
YCLPFS23F
YCLPFS32F
YCLPFS33F
YCLPFS34F
YCLPFS44F
YCLPFS46F
YCLPFS64F
YCLPFS66F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal del hilo T Rosca nominal F/T2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/4G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/4G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/8G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/2G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R1/2G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/4G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1025R3/4G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/2G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/2G3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/4G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/4G3/4

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones Fluido aplicable Aceite, agua
Max. Presión de funcionamiento: 20.6 MPa (210 kgf/cm 2 o menos)
 

Información básica

A Codo 90 ° Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT
Rosca de conexión tipo M2 PF A Codo, hembra

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico