(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, rosca PT, rosca PT

Adaptadores de manguera hidráulica: conexión recta, rosca PT, rosca PT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conectores de adaptadores para mangueras hidráulicas.

  • Componentes inCAD
Accesorios hidráulicos: rectos, roscados PT, roscados PT: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
YCPTAcero al carbono 1035Cromato trivalente
YCPTSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
YCPT11
Número de parteT1
R(PT)
T2
R(PT)
L12B
TipoNo.
YCPT
YCPTS
Las dimensiones en () son para YCPTS.
111/81/826101012
121/81/431101317
131/83/833101521
221/41/434131317
231/43/836131521
333/83/837151521
343/81/240(46)14(16)17(19)26(22)
441/21/243171726(22)
461/23/446(48)17(18)1932(27)
663/43/448191932(27)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
YCPT11
YCPT12
YCPT13
YCPT22
YCPT23
YCPT33
YCPT34
YCPT44
YCPT46
YCPT66
YCPTS11
YCPTS12
YCPTS22
YCPTS23
YCPTS33
YCPTS34
YCPTS44
YCPTS46
YCPTS66
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Nominal del hilo T Rosca nominal F/T2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/4R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/8R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/2R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R1/2R3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbono 1035R3/4R3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/8R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Acero inoxidable 304R1/8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/4R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/8R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/2R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R1/2R3/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304R3/4R3/4

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Especificaciones Fluidos aplicables Aceite, agua
Max. Presión de funcionamiento: 20.6 MPa (210 kgf/cm 2 o menos)
 

Información básica

A Recto Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PT
Rosca de conexión tipo M2 PT A Recto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico