(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios para tuberías sanitarias - extremos soldados, T

Accesorios para tuberías sanitarias - extremos soldados, T

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

  • Componentes inCAD
Instalaciones de tuberías sanitarias - T, soldadas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNWTAcero inoxidable 304
SNWTSAcero inoxidable 316 L

Especificaciones

Número de parte
SNWE2S
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDdL
TipoNo.
SNWT
SNWTS
1S25.4 23.034.0
1.5S38.1 35.7 49.0
2S50.8 47.8 61.0
2.5S63.5 59.5 84.0
3S76.3 72.3 89.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNWT1S
SNWT1.5S
SNWT2S
SNWT2.5S
SNWT3S
SNWTS1S
SNWTS1.5S
SNWTS2S
SNWTS2.5S
SNWTS3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3.0S72.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.0S23
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S35.7
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2.0S47.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S59.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3.0S72.3

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Instalaciones de tuberías sanitarias - T, soldadas: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tee Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Para soldar
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Para soldar Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Diámetro igual / concéntrico
Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm