(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

La línea de productos de conectores se ha vuelto más variada.

La línea de productos de conectores se ha vuelto más variada.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • La línea de productos de conectores se ha vuelto más variada.
  • La línea de productos de conectores se ha vuelto más variada.
  • Descuento por volumen

La línea de productos de conectores se ha vuelto más variada.

  • Componentes inCAD
Instalaciones de tuberías sanitarias - Junta de férula: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNGSSilicona
SNGSFPTFE

Especificaciones

Número de parte
SNCPW2S
Número de parteAdTt
TipoNo.
SNGSF8A3410.54.91.7
10A14
15A17.5
SNGS
SNGSF
[ ! ]Las dimensiones en () son para SNGSF.
1S50.523.2 (23)5.5 (5.0)2 (1.8)
1.5S35.9 (35.7)
2S6448 (47.8)
2.5S77.559.7 (59.5)
3S9172.5 (72.3)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNGS1S
SNGS1.5S
SNGS2S
SNGS2.5S
SNGS3S
SNGSF1S
SNGSF1.5S
SNGSF2S
SNGSF2.5S
SNGSF3S
SNGSF8A
SNGSF10A
SNGSF15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
Material de la junta
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0SSilicona
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.0S~2.0S1.5SSilicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0SSilicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5SSilicona
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0SSilicona
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101.0S~2.0S1.0SPTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5SPTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0SPTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5SPTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0SPTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108A~15A8APTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108A~15A10APTFE
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108A~15A15APTFE

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Instalaciones de tuberías sanitarias - Junta de férula: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Empaquetadura Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros Tipo Juntas de férula

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm