(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material |
SNWE | Acero inoxidable 304 |
SNWES | Acero inoxidable 316 L |
Número de parte |
SNWE2S |
Número de parte | D | d | L | |
Tipo | No. | |||
SNWES | 8A | 13.8 | 10.5 | 38 |
10A | 17.3 | 14.0 | ||
15A | 21.7 | 17.5 | ||
SNWE SNWES | 1S | 25.4 | 23 | 34 |
1.5S | 38.1 | 35.7 | 49 | |
2S | 50.8 | 47.8 | 61 | |
2.5S | 63.5 | 59.5 | 84 | |
3S | 76.3 | 72.3 | 89 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SNWE1S |
SNWE1.5S |
SNWE2S |
SNWE2.5S |
SNWE3S |
SNWES1S |
SNWES1.5S |
SNWES2S |
SNWES2.5S |
SNWES3S |
SNWES8A |
SNWES10A |
SNWES15A |
Cargando…
Tipo | Adecuado | Forma de ajuste | Codo | Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) | Para soldar |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) | Para soldar | Diámetro, centro | Diámetro igual / concéntrico | Acabado superficial | Pulido de superficie interior y exterior |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente