(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Racores adaptadores sanitarios - extremo de férula, extremo de manguera

Racores adaptadores sanitarios - extremo de férula, extremo de manguera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Accesorios de conversión para tuberías sanitarias y otros tipos de tuberías.

  • Componentes inCAD
Conexiones del adaptador sanitario - manguera, férula: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
SNHADAcero inoxidable 304
SNHADSAcero inoxidable 316 L

Especificaciones

Número de parte-Nominal
SNZFA1S
-
4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteIdentificación nominal de la mangueraABLD
TipoNo.
SNHAD
SNHADS
1S1S50.543.58025.4
1S-191950.543.55020.5
1.5S1.5S50.543.510038.1
1.5S-1S1S50.543.510025.4
2S2S64.0 56.510050.8
2S-1.5S1.5S64.0 56.510038.1
2.5S2.5S77.570.510063.5
2.5S-2S2S77.570.510050.8
3S3S91.0 83.510076.3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNHAD1S
SNHAD1S-19
SNHAD1.5S
SNHAD1.5S-1S
SNHAD2S
SNHAD2S-1.5S
SNHAD2.5S
SNHAD2.5S-2S
SNHAD3S
SNHADS1S
SNHADS1.5S
SNHADS2S
SNHADS2.5S
SNHADS3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPieza de metal (accesorios, etc.) Material Rango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal 2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.0S23-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1S-19-19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S35.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S1.5S-1S-1.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2.0S47.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3041.0S~2.0S2S-1.5S-1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S59.5-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S2.5S-2S-2.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 3042.5S~4.5S3.0S72.3-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.0S23-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S1.5S35.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L1.0S~2.0S2.0S47.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S2.5S59.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 316 L2.5S~4.5S3.0S72.3-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Adaptadores de conversión Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Tipo de manguera Diámetro, centro Reducción / Concentricidad Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm