(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas de tubo - perno de acoplamiento

Abrazaderas de tubo - perno de acoplamiento
  • Descuento por volumen

· Material: Acero al carbono 1045, acero aleado 4137
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre abrazaderas de tubería - perno de acoplamiento, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de tubería - Perno de acoplamiento: imagen relacionada
* Detalles de abrazaderas aplicables Consulte el ejemplo en >> Haga clic aquí
· Materiales
[M] Material: M = 8 1045 Acero al carbono
M = 10 4137 Aleación de acero
[ S ] Tratamiento de superficies:
Cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte-P o M
MCBM38
MCMA50
MCKB100
MCWA75
-

-
10

8
Número de parteM (grueso)STBM 1 (grueso)Cuerpo aplicable no.
TipoNo.
MCKB388502317M838
508652317M850
758902317M1075
10903317M1075
10081202317M10100
101203317M10100
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MCKB38-8
MCKB50-8
MCKB75-8
MCKB75-10
MCKB100-8
MCKB100-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial No. aplicable M (grueso)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045388
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045758
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero de aleación 41377510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 10451008
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero de aleación 413710010

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tratamiento de superficies Cromado trivalente Espesor T 23 Dimensión exterior B 17