(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Acero inoxidable 304, FCMB270
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Cruzar
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de tubería cruzada de baja presión (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
SGPCS | FCMB270 | Galvanizado en caliente |
SUTCS | Fundido de acero inoxidable CF-8 | - |
Número de parte |
SGPSD12 |
Número de parte | Rc (PT) | SGPCS | SUTCS | |||
Tipo | No. | (D) | L | (D) | L | |
SGPCS SUTCS | 8A | 1/4 | 22 | 19 | 22 | 19 |
10A | 3/8 | 26 | 23 | 26 | 23 | |
15A | 1/2 | 30 | 27 | 30 | 27 | |
20A | 3/4 | 36 | 32 | 36 | 32 | |
25A | 1 | 44 | 38 | 44 | 38 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SGPCS8A |
SGPCS10A |
SGPCS15A |
SGPCS20A |
SGPCS25A |
SUTCS8A |
SUTCS10A |
SUTCS15A |
SUTCS20A |
SUTCS25A |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Estado fluido | Max. Presión de funcionamiento Mpa |
Vapor, aire, gas, aceite: hasta 300°C | 1.0 |
Vapor, aire, aceite, agua pulsante: hasta 200°C | 1.4 |
Agua de flujo estático: hasta 120°C | 2.0 |
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente | Forma de conexión | Cruzar |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente