(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Acero inoxidable 304, FCMB270
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: Camisetas
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre accesorios de tubería de baja presión en T (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
SGPPT | FCMB270 | Galvanizado en caliente |
SUTPT | Fundido de acero inoxidable CF-8 | - |
Numero de parte | - | L |
SGPPT8A SGPNPR8A | - | 75 |
Numero de parte | Rc (PT) | SGPPT | SUTPT | |||||
Tipo | No. | (D) | (L) | A | (D) | (L) | A | |
SGPPT SUTPT | 6A | 1/8 | 16 | 25.5 | 17 | 18 | 28 | 19 |
8A | 1/4 | 20 | 29 | 19 | 22 | 30 | 19 | |
10A | 3/8 | 24 | 35.5 | 23 | 26 | 36 | 23 | |
15A | 1/2 | 28 | 42 | 27 | 30 | 42 | 27 | |
20A | 3/4 | 34 | 50 | 32 | 36 | 50 | 32 | |
25A | 1 | 43 | 59.5 | 38 | 44 | 60 | 38 | |
32A | 1 1/4 | 51 | 71.5 | 46 | 53 | 72.5 | 46 | |
40A | 1 1/2 | 57 | 76.5 | 48 | 60 | 78 | 48 | |
50A | 2 | 70 | 92 | 57 | 73 | 93.5 | 57 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SGPPT6A |
SGPPT8A |
SGPPT10A |
SGPPT15A |
SGPPT20A |
SGPPT25A |
SGPPT32A |
SGPPT40A |
SGPPT50A |
SUTPT6A |
SUTPT8A |
SUTPT10A |
SUTPT15A |
SUTPT20A |
SUTPT25A |
SUTPT32A |
SUTPT40A |
SUTPT50A |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Estado fluido | Max. Presión de funcionamiento (Mpa) |
Vapor, aire, gas, aceite: hasta 300°C | 1.0 |
Vapor, aire, aceite, agua pulsante: hasta 200°C | 1.4 |
Agua de flujo estático: hasta 120°C | 2.0 |
Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2 | Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente | Forma de conexión | Camisetas |
---|---|---|---|---|---|
Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Tipo | Adecuado |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente