(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Acero al carbono 1045, acero inoxidable 304, latón C36000
· Tipo de conección: Rosca < - > rosca, igual diámetro, diferente
· Forma conectora: tipo hexagonal
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tapón hexagonal para tubería larga con segunda tuerca hexagonal - roscada (MISUMI), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios | Presión máxima de funcionamiento |
BTLH | Acero al carbón 1045 | Cromato trivalente | Tuerca hexagonal 1 pieza | 20,6 MPa |
BTLHA | Aleación de aluminio 5052 | - | 1 MPa | |
BTLHC | Latón de corte libre | - | 20,6 MPa | |
BTLHS | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte |
BTLF3 BTLH1-S |
Número de parte | Rc (PT) | B | (C) | MxP | L | T | Tuerca incluida t | |
Tipo | No. | Q | ||||||
Estándar BTLH BTLHA BTLHC BTLHS | 1 | 1/8 | 24 | 26.8 | 16x2.0 | 30 | 5 | 8 |
2 | 1/4 | 46 | 50.9 | 30x3.5 | 45 | 8 | 15 | |
3 | 3/8 | 46 | 50.9 | 30x3.5 | 45 | 8 | 15 | |
4 | 1/2 | 55 | 60.8 | 36x4 | 60 | 10 | 18 | |
5 | M5 | 24 | 26.8 | 16x2.0 | 30 | 5 | 8 |
Número de parte | Rc (PT) | B | (C) | MxP | L | T | Tuerca incluida t | |
Tipo | No. | Q | ||||||
L corto BTLH BTLHC BTLHS | 1-S | 1/8 | 22 | 25.4 | 16x1.5 | 16 | 5 | 7 |
2-S | 1/4 | 27 | 31.2 | 20x1.5 | 22 | 5 | 7 | |
3-S | 3/8 | 32 | 36.9 | 24x1.5 | 26 | 8 | 10 | |
4-S | 1/2 | 36 | 41.6 | 30x1.5 | 31 | 8 | 10 | |
5-S | M5 | 19 | 21.9 | 12x1.5 | 15 | 5 | 7 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BTLH1 |
BTLH1-S |
BTLH2 |
BTLH2-S |
BTLH3 |
BTLH3-S |
BTLH4 |
BTLH4-S |
BTLH5 |
BTLH5-S |
BTLHA1 |
BTLHA2 |
BTLHA3 |
BTLHA4 |
BTLHC1 |
BTLHC1-S |
BTLHC2 |
BTLHC2-S |
BTLHC3 |
BTLHC3-S |
BTLHC4 |
BTLHC4-S |
BTLHC5 |
BTLHC5-S |
BTLHS1 |
BTLHS1-S |
BTLHS2 |
BTLHS2-S |
BTLHS3 |
BTLHS3-S |
BTLHS4 |
BTLHS4-S |
BTLHS5 |
BTLHS5-S |
Cargando…
Tipo de conección | Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferente | Fluido Aplicable | Agua pulsante y agua estática. / Aire | Tipo | Adecuado |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente