(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquillas de aire - tubos, forma opcional

Boquillas de aire - tubos, forma opcional

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de aire - tubos, forma opcional
  • Boquillas de aire - tubos, forma opcional
  • Boquillas de aire - tubos, forma opcional

· Escribe: Boquillas para tuberías
· Categoría: Cuerpo principal de la boquilla
· Patrón de golpe: Punto
· Fluido compatible: Aire comprimido
· Material: Acero inoxidable 304

  • Componentes inCAD
Boquillas de soplado de aire - Boquillas de tubería: Imagen relacionada
Si se utiliza el tipo roscado o roscado, se recomienda usar una junta de boquilla (>> Haga clic aquí ) para soplar en el ángulo deseado.
· Materiales
Tipo [M] Material
RectoRoscadoRoscado interno
PNZCPNMCPNRCTubo de cobre (C1220T)
PNZSPNMSPNRSAcero inoxidable 304

Especificaciones

■ Boquillas de tubería
Número de parte-H (número de filas de agujeros)-P-N-S-Q
PNZC8
PNMS10
-
-
10
1
-
P10
-
-
N1.5
N1.0
-
-
S15
S20
-
-
Q15
Q20
■ Tubos de cobre para soplado de aire
Número de parte-L-N
DKNZFN8
DKNZP8
-
-
300
200

-

N1.0
■ Boquillas con placa de fijación
Número de parte-L
PLNZC6-150
■Recta
Número de parteH
Número de filas de agujeros
P
Incremento de 1 mm
N (diámetro del agujero) S, Q
Incremento de 1 mm
TipoD
PNZC
PNZS
61~205~301.01.52.015~50
8
10
[ ! ]Cuando H = 1, la especificación de P (Pitch) no es necesaria.
■ Roscado / Roscado
Número de parteH
Número de filas de agujeros
P
Incremento de 1 mm
N (diámetro del agujero) S, Q
Incremento de 1 mm
R / Rc
(PT)
BL1L2L3D1d(C)
TipoD
(Roscado)
PNMC
PNMS
(Roscado interno)
PNRC
PNRS
61~205~301.01.52.015~501/812691410413.8
81/4161214618.4
1019820166.521.9
[ ! ]Cuando H = 1, la especificación de P (Pitch) no es necesaria.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PNMC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNMS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNRS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZC10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS6-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS6-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS8-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS8-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS10-1-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
PNZS10-[2-20/1]-P[5-30/1]-N[1,​1.5,​2]-S[15-50/1]-Q[15-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial El número de agujeros
(pieza)
Boquilla OD D (d o D)
(φ)
ADiámetro del Agujero [N]
(mm)
Dimensión del extremo izquierdo Q
(mm)
P
(mm)
Dimensión del extremo derecho S
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-16Roscado1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-2 ~ 206Roscado1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-18Roscado1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-2 ~ 208Roscado1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-110Roscado1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-2 ~ 2010Roscado1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30416Roscado1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 206Roscado1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30418Roscado1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 208Roscado1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304110Roscado1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 2010Roscado1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-16Grifos1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-2 ~ 206Grifos1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-18Grifos1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-2 ~ 208Grifos1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-110Grifos1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-2 ~ 2010Grifos1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30416Grifos1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 206Grifos1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30418Grifos1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 208Grifos1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304110Grifos1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 2010Grifos1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-16Recto1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-2 ~ 206Recto1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-18Recto1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-2 ~ 208Recto1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-110Recto1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-2 ~ 2010Recto1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30416Recto1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 206Recto1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 30418Recto1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 208Recto1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304110Recto1 ~ 215 ~ 50-15 ~ 50
1 Pieza(s)

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3042 ~ 2010Recto1 ~ 215 ~ 505 ~ 3015 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Boquillas de soplado de aire - Boquillas de tubería: Imagen relacionada
· PLNZS
Inserte un tubo con un diámetro interno de ø2.5 (ej. PUT4 en >> Haga clic aquí ) en PLNZS directamente.
 

Información básica

Forma de aerosol Punto Ajuste de ángulo Ángulo ajustable / Recto Tipo Boquillas de tubería
Fluido Aplicable Aire comprimido