(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Disponible para suministro de aceite o tuberías hidráulicas de aceite.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Longitud | - | Color |
PUT4 PUTNL8 | - - | 10 2.5 | - - | B W |
Número de parte | Longitud estándar (m) | Longitud configurable (Incremento de 0,5 m) | Color del tubo | Diámetro interno (mm) | Radio de flexión mínima (mm) | Precisión del diámetro externo (mm) | Presión de explosión (MPa) | Presión normal (MPa) | Masa (kg/m) | |
Tipo | Diámetro externo (mm) | |||||||||
PUTHP (Longitud estándar) PUTHPL (Longitud configurable) | 4 | 10 | 0.5~20 | B (negro) W (Blanco) | 2.5 | 15 | ±0.05 | 8.8 | 2.9 | 0.008 |
20 | ||||||||||
6 | 10 | 4 | 25 | +0.05 -0.1 | 7.7 | 2.6 | 0.017 | |||
20 | ||||||||||
8 | 10 | 6 | 35 | 5.5 | 1.8 | 0.023 | ||||
20 | ||||||||||
10 | 10 | 8 | 50 | 5.1 | 1.7 | 0.029 | ||||
20 | ||||||||||
12 | 10 | 9 | 55 | 5.5 | 1.8 | 0.052 | ||||
20 | ||||||||||
16 | 10 | 12.8 | 100 | +0.05 -0.15 | 4.0 | 1.3 | 0.076 | |||
20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PUTHP4-10-B |
PUTHP4-10-W |
PUTHP4-20-B |
PUTHP4-20-W |
PUTHP6-10-B |
PUTHP6-10-W |
PUTHP6-20-B |
PUTHP6-20-W |
PUTHP8-10-B |
PUTHP8-10-W |
PUTHP8-20-B |
PUTHP8-20-W |
PUTHP10-10-B |
PUTHP10-10-W |
PUTHP10-20-B |
PUTHP10-20-W |
PUTHP12-10-B |
PUTHP12-10-W |
PUTHP12-20-B |
PUTHP12-20-W |
PUTHP16-10-B |
PUTHP16-10-W |
PUTHP16-20-B |
PUTHP16-20-W |
PUTHPL4-[0.5-9.5/0.5]-[B,W] |
PUTHPL4-[10.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTHPL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,W] |
PUTHPL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTHPL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,W] |
PUTHPL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTHPL10-[0.5-9.5/0.5]-[B,W] |
PUTHPL10-[10.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTHPL12-[0.5-9.5/0.5]-[B,W] |
PUTHPL12-[10.5-19.5/0.5]-[B,W] |
PUTHPL16-[0.5-9.5/0.5]-[B,W] |
PUTHPL16-[10.5-19.5/0.5]-[B,W] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Recto | Material | (Nylon) | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite Hidráulico General |
---|---|---|---|---|---|
Material: nylon | Nylon (poliamida) | Entorno operativo | Resistencia a la presión | Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -40::120 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente