(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tubos excelentes en resistencia a la corrosión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Longitud | - | Color |
PUT4 PUTNL8 | - - | 10 2.5 | - - | B W |
Número de parte | Longitud estándar (m) | Longitud configurable (Incremento de 0,5 m) | Color del tubo | Diámetro interno (mm) | Radio de flexión mínima (mm) | Precisión del diámetro externo (mm) | Masa (kg/m) | |
Tipo | Diámetro externo (mm) | |||||||
PUTY (Longitud estándar) PUTYL (Longitud configurable) | 4 | 10 | 0.5~20 | B (negro) C (transparente) | 2.5 | 17 | +0.05 -0.2 | 0.009 |
20 | ||||||||
6 | 10 | 4 | 28 | 0.019 | ||||
20 | ||||||||
8 | 10 | 5 | 36 | 0.037 | ||||
20 | ||||||||
10 | 10 | 6.5 | 45 | 0.055 | ||||
20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
PUTY4-10-[B,C] |
PUTY4-20-[B,C] |
PUTY6-10-[B,C] |
PUTY6-20-[B,C] |
PUTY8-10-[B,C] |
PUTY8-20-[B,C] |
PUTY10-10-[B,C] |
PUTY10-20-[B,C] |
PUTYL4-[0.5-9.5/0.5]-[B,C] |
PUTYL4-[10.5-19.5/0.5]-[B,C] |
PUTYL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,C] |
PUTYL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,C] |
PUTYL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,C] |
PUTYL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,C] |
PUTYL10-[0.5-19.5/0.5]-[B,C] |
Cargando…
Tipo | Recto | Material | Uretano | Fluido Aplicable | Aire |
---|---|---|---|---|---|
Material, uretano | Poliuretano suave | Entorno operativo | Resistente a la abrasión | Rango de temperatura de funcionamiento (cuando se usa aire)(℃) | -5::60 |
Rango de presión de funcionamiento (con aire)(MPa) | ::0.4 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente