(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Mangueras para conductos resistentes al calor
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios del generador de aire caliente: mangueras para conductos resistentes al calor, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Solicitud | [M] Material | Temperatura de funcionamiento Rango (° C) | ||
Cuerpo principal | Otros | ||||
HOCTD | Para fontanería gratis | Tipo de baja generación de partículas | Tela de aluminio y poliéster | Espiral de refuerzo: galvanizado | -20~130°C |
HOTD | Tipo resistente al calor | Revestimiento especial de tela de vidrio | Espiral de refuerzo: acero inoxidable 304 | -20~250°C | |
HOTDS | Para fontanería fija | Tipo resistente al calor | Tela de vidrio de aluminio | Espiral de refuerzo: acero con bajo contenido de carbono (galvanizado) | -20~180°C |
HOTDH | Tipo resistente al calor | Acero inoxidable 304 | Espiral de refuerzo: acero inoxidable 304 | 30~450°C | |
HOTDK | Tipo resistente al calor | Acero inoxidable 304 | Espiral de refuerzo: acero inoxidable 304 | ~600°C | |
HOTDA | Resistente al calor, tipo de retención de calor | Aluminio | Espiral de refuerzo: fibra de vidrio | -30~200°C |
Número de parte | - | Longitud de la manguera |
HOTDK50 | - | 3.2 |
Número de parte | Longitud de la manguera 0.1 m Incremento | ID de manguera (referencia) (mm) | D | P | Rango de presión permisible (MPa) | Descompresión permitida (temperatura ambiente) (kPa) | Masa de referencia (g/m) | Radio de curvatura admisible (mm) | |
Tipo | No. | ||||||||
HOCTD (Tipo de baja generación de partículas) | 50 | 0.5~5 | 51 | 54.5 | 20 | 0~0.007 | -8.5 | 370 | 120 |
75 | 76 | 80 | 20 | -7 | 530 | 160 | |||
100 | 102.5 | 106 | 23 | -6.5 | 640 | 210 | |||
125 | 127.5 | 131 | 23 | -6.5 | 770 | 250 | |||
150 | 152 | 155 | 23 | -6 | 945 | 300 | |||
HOTD (Temperatura resistente al calor tipo 250°C) | 50 | 0.5~5 | 51 | 54.5 | 20 | 0~0.007 | -8.5 | 360 | 110 |
65 | 67 | 71.5 | 20 | -8 | 480 | 140 | |||
75 | 76 | 80 | 20 | -7 | 525 | 160 | |||
90 | 91 | 94.5 | 23 | -6.5 | 545 | 190 | |||
100 | 102.5 | 106 | 23 | -6.5 | 635 | 210 | |||
HOTDS (Temperatura resistente al calor tipo 180°C) | 50 | 0.5~5 | 51 | 54.5 | 20 | 0~0.007 | -8.5 | 405 | 110 |
HOTDH (Temperatura resistente al calor tipo 450°C) | 50 | 0.5~2 | 52.5 | 56 | 20 | 0~0.007 | -10.5 | 365 | 170 |
65 | 67 | 71.5 | 20 | -10 | 460 | 210 | |||
75 | 76 | 80 | 20 | -10 | 525 | 240 | |||
90 | 91.5 | 95 | 23 | -9 | 570 | 290 | |||
100 | 102.5 | 106 | 23 | -8 | 635 | 320 | |||
HOTDK (Temperatura resistente al calor tipo 600°C) | 50 | 0.5~4 | 51.2 | 56.8 | - | 0~0.027 | -27 | 220 | 75 |
65 | 66.2 | 71.8 | - | -27 | 280 | 98 | |||
75 | 76.2 | 81.8 | - | -27 | 320 | 113 | |||
80 | 81.2 | 86.8 | - | -27 | 340 | 120 | |||
100 | 101.7 | 107.3 | - | -27 | 420 | 200 | |||
"HOTDA (Tipo de capa de aislamiento térmico) " | 50 | 0.5~2 | 50.9 | 107 | 4.1 | 0.009 | -9 | 470 | 200 |
75 | 75.9 | 132 | 4.1 | 0.007 | -7.2 | 590 | 300 | ||
100 | 101.4 | 157 | 4.1 | 0.006 | -6 | 720 | 400 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HOTD75-[0.5-5/0.1] |
HOTDH50-[0.5-2/0.1] |
HOTDH65-[0.5-2/0.1] |
HOTDH75-[0.5-2/0.1] |
HOTDH90-[0.5-2/0.1] |
HOTDH100-[0.5-2/0.1] |
HOTDL50-[0.5-4/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente