(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cubiertas de tubería de acero - retención de calor/frío, rectas

Cubiertas de tubería de acero - retención de calor/frío, rectas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Cubiertas de tubos de acero: retención de calor y frío: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: espuma de polietileno resistente al calor
Rango de temperatura de funcionamiento: -20 a 120°C

Especificaciones

Número de parteL
Incremento de 1 mm
Ddt
TipoNo.
HKCVP6A30~150026108
8A29138
10A381810
15A422210
20A482810
25A553510
32A634310
40A694910
50A816110

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HKCVP6A-[30-1500/1]
HKCVP8A-[30-1500/1]
HKCVP10A-[30-1500/1]
HKCVP15A-[30-1500/1]
HKCVP20A-[30-1500/1]
HKCVP25A-[30-1500/1]
HKCVP32A-[30-1500/1]
HKCVP40A-[30-1500/1]
HKCVP50A-[30-1500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEl diámetro exterior del tubo de aplicación principal D
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

106A30 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días o más

108A30 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1010A30 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1015A30 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020A30 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1025A30 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1032A30 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1040A30 ~ 1500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1050A30 ~ 1500

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm