(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Todos los acoplamientos de acero inoxidable de un toque.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
UNSTLS8 |
Número de parte | A | P | Masa (g) | |
Tipo | D | |||
UNTELS | 4 | 19 | 12 | 29.8 |
6 | 21.5 | 12 | 29.7 | |
8 | 24 | 14 | 42.3 | |
10 | 27.5 | 17 | 66.4 | |
12 | 30 | 22 | 124.6 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
UNTELS6 |
UNTELS8 |
UNTELS10 |
UNTELS12 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material del cuerpo | Acero inoxidable 316 | Material de sellado | Caucho Flúor |
---|---|---|---|---|---|
Material de la porción del hilo | Sin parte del hilo | Aplicación | Standard/Mini | Fluido Aplicable | Agua / Aire |
Tipo de montaje | Unión con el mismo diámetro | Unión, diámetro igual | Camisetas de unión | Rango de temperatura de funcionamiento | -15::120°C |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente