(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo - espiral

Tubo - espiral

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Está destinado a reunir y proteger varios tubos o cables y puede enrutarse / ramificarse libremente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Tubos - Forma de espiral Tipo: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: polietileno suave (blanco)

Especificaciones

Número de parte-Longitud
PUTF4
PUFN6
-
-
10
1000
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteDiámetro de enlace operativo D*Longitud
(m)
TipoNo.
PUSP44~8100
99~1850
2020~4025
* La longitud es sin nada insertado dentro del tubo espiral.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PUSP4
PUSP9
PUSP20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de enlace operativo D
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ4 ~ φ8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ9 ~ φ18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ20 ~ φ40
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de enlace operativo D

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Recto Material Polietileno Suave Color del tubo Blanco lechoso (Transparente)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm