(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Acero inoxidable 304
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las abrazaderas para mangueras (estándar), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte |
HOSBS13N |
Número de parte | Rango de apriete OD de la manguera (mm) | L | T | E | Par torque (N⋅m) |
|
Tipo | No. | |||||
HOSBS | 9N | 9.5~12 | 19 | 0.7 | 9.5 | 3.5 |
13N | 13~20 | |||||
16N | 16~22 | 24 | 0.8 | 12 | 4.4 | |
19N | 18~25 | |||||
22N | 22~30 | 5.2 | ||||
25N | 25~35 | |||||
28N | 30~40 | |||||
31N | 35~50 | 33 | 6.1 | |||
38N | 40~55 | |||||
44N | 45~60 | |||||
50N | 55~70 | 6.9 | ||||
60N | 60~80 | |||||
70N | 70~90 | |||||
83N | 85~100 | |||||
95N | 90~120 | |||||
104N | 100~125 | |||||
127N | 130~150 | |||||
146N | 130~160 | 6.1 | ||||
149N | 150~180 | |||||
175N | 170~200 | |||||
200N | 190~230 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HOSBS9N |
HOSBS13N |
HOSBS16N |
HOSBS19N |
HOSBS22N |
HOSBS25N |
HOSBS28N |
HOSBS31N |
HOSBS38N |
HOSBS44N |
HOSBS50N |
HOSBS60N |
HOSBS70N |
HOSBS83N |
HOSBS95N |
HOSBS104N |
HOSBS127N |
HOSBS146N |
HOSBS149N |
HOSBS175N |
HOSBS200N |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipos | Longitud de banda fija | Material | Acero inoxidable 304 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente