(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Racores de manguera - roscados, con púas

Racores de manguera - roscados, con púas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Especifique tamaños basados en la ID de manguera aplicable

  • Componentes inCAD
Accesorios para mangueras: pezones, roscados / de púas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
HOSFNSAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
HOSN61
HOSJJS12
Número de parteD.I. nominal de la manguera aplicableT
Rc (PT)
DdHLL1
TipoNo.
HOSFNS
(Acero inoxidable 304)
6261/47.0 4.0 174526
9291/410.57.0 174526
933/8224928
941/2245429
123123/81410.0 224928
1241/2245429
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HOSFNS62
HOSFNS92
HOSFNS93
HOSFNS94
HOSFNS123
HOSFNS124
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSManguera aplicable Tamaño de la rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109R1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/2

Cargando…

  1. 1

Más información

Especificaciones
Fluidos aplicablesAgua, aire, aceite
Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 150˚C (sin congelación)
Presión máxima de funcionamiento3.5 MPa
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm