(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Latón
· Material del tubo: Cobre
· Tipo de conexión - dirección del tubo de rosca: Productos relacionados
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | T |
DKUS3 DKUPT8 | - | 2 |
Número de parte | D1 | L | |
Tipo | Tubo aplicable OD D | ||
DKRG | 3 | 5 | 5 |
4 | 6 | 5 | |
5 | 7 | 5.5 | |
6 | 8.5 | 7 | |
8 | 10.5 | 7.5 | |
10 | 12.5 | 8.5 | |
12 | 15 | 10 | |
14 | 17 | 11 | |
15 | 18 | 11.5 | |
16 | 19 | 12 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
DKRG3 |
DKRG4 |
DKRG5 |
DKRG6 |
DKRG8 |
DKRG10 |
DKRG12 |
DKRG14 |
DKRG16 |
Cargando…
Fluido Aplicable | Aire, agua, aceite industrial |
Presión de funcionamiento normal | 3.5 MPa |
Presión máxima de funcionamiento | 7.0 MPa |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 a 150˚C (sin congelación) |
Material | Latón | Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento | 7.0 - MPa | Rango de temperatura de funcionamiento | -20::150°C | Material del tubo | Tubo de cobre |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente