(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Latón
· Tipo de conexión: tubo de igual diámetro: Codos de unión
· Material del tubo: Cobre
· Tipo de conección: Inserto de tubo a tubo, igual diámetro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | T |
DKUS3 DKUPT8 | - | 2 |
Número de parte | (L) | T1 G(PF) | Cuadrado | ||
Tipo | Tubo aplicable OD D | Cuerpo principal | Tuerca | ||
DKUE | 3 | 25 | 1/8 | 12 | 12 |
4 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | |
5 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | |
6 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | |
8 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | |
10 | 35 | 3/8 | 19 | 19 | |
12 | 42 | 1/2 | 24 | 24 | |
14 | 43 | 1/2 | 24 | 24 | |
15 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | |
16 | 45 | 5/8 | 24 | 27 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
DKUE3 |
DKUE4 |
DKUE5 |
DKUE6 |
DKUE8 |
DKUE10 |
DKUE12 |
DKUE14 |
DKUE15 |
DKUE16 |
Cargando…
Fluido Aplicable | Aire, agua, aceite industrial |
Presión de funcionamiento normal | 3.5 MPa |
Presión máxima de funcionamiento | 7.0 MPa |
Rango de temperatura de funcionamiento | -20 a 150˚C (sin congelación) |
Material | Latón | Tratamiento de superficies | Ninguno | Fluido Aplicable | Agua / Aire / Aceite |
---|---|---|---|---|---|
Presión máxima de funcionamiento | 7.0 - MPa | Rango de temperatura de funcionamiento | -20::150°C | Tipo de conección | Pipe⇔Pipe, mismos diámetros, tipo plug-in |
Material del tubo | Tubo de cobre |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente