(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Accesorios giratorios 360 grados.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los adaptadores de manguera hidráulica: conector giratorio de codo de 90°, roscado PT, roscado o roscado PT/PF, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | Presión máxima de funcionamiento |
KCLP_ _ | Acero al carbón 1018 | Galvanizado | 20,6 MPa |
SKCLP_ _ | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte |
KCLPFP4 |
Número de parte | T R(PT) | F G(PF) | L | ℓ1 | ℓ2 | C | E (Llave inglesa) | B (llaves planas) | |
Tipo | No. | ||||||||
KCLPFP SKCLPFP | 2 | 1/4 | 1/4 | 52 | 13 | 16 | 24 | 14 | 19 |
3 | 3/8 | 3/8 | 57 | 15 | 18 | 28 | 20 | 22 | |
4 | 1/2 | 1/2 | 66 | 18 | 20 | 32 | 24 | 27 |
Número de parte | T R(PT) | F G(PF) | L | ℓ1 | ℓ2 | C | E (Llave inglesa) | B (llaves planas) | |
Tipo | No. | ||||||||
KCLPF SKCLPF | 2 | 1/4 | 1/4 | 52 | 13 | 13 | 21 | 14 | 19 |
3 | 3/8 | 3/8 | 57 | 15 | 14 | 24 | 20 | 22 | |
4 | 1/2 | 1/2 | 66 | 18 | 17 | 29 | 24 | 27 |
Número de parte | T1 R(PT) | T2 Rc (PT) | L | ℓ1 | ℓ2 | E (Llave inglesa) | B (llaves planas) | |
Tipo | No. | |||||||
KCLPT SKCLPT | 2 | 1/4 | 1/4 | 53 | 13 | 18 | 19 | 19 |
3 | 3/8 | 3/8 | 59 | 15 | 18 | 23 | 22 | |
4 | 1/2 | 1/2 | 69 | 18 | 26 | 30 | 27 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
KCLPF2 |
KCLPF3 |
KCLPF4 |
KCLPFP2 |
KCLPFP3 |
KCLPFP4 |
KCLPT2 |
KCLPT3 |
KCLPT4 |
SKCLPF2 |
SKCLPF3 |
SKCLPF4 |
SKCLPFP2 |
SKCLPFP3 |
SKCLPFP4 |
SKCLPT2 |
SKCLPT3 |
SKCLPT4 |
Cargando…
A | Codo 90 ° | Rosca de conexión tipo M1 | PT | A | Codos |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente