(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Accesorios giratorios 360 grados.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los adaptadores de manguera hidráulica: conector giratorio de codo de 90°, rosca PT, rosca PT, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | Presión máxima de funcionamiento |
SJS_ | Acero al carbón 1045 | Cromato trivalente | 20,6 MPa |
Número de parte |
SJSB3 |
Número de parte | R/Rc (PT) | d | L1 | L2 | L3 | a Diámetro de referencia G | h Llaves planas | H Llaves planas | |
Tipo | No. | ||||||||
SJSA | 2 | 1/4 | 5 | 19.5 | 31.5 | 30 | 6.01 | 22 | 14 |
3 | 3/8 | 8 | 22 | 35.7 | 30 | 6.35 | 27 | 19 | |
4 | 1/2 | 11.5 | 24 | 40.3 | 35 | 8.16 | 32 | 22 | |
6 | 3/4 | 16 | 30 | 48.5 | 42 | 9.53 | 41 | 30 |
Número de parte | G(PF)R(PT) | d | L1 | L2 | L3 | a Diámetro de referencia G | h Llaves planas | H Llaves planas | |
Tipo | No. | ||||||||
SJSB | 2 | 1/4 | 5 | 19.5 | 31.5 | 29 | 6.01 | 22 | 14 |
3 | 3/8 | 8 | 22 | 35.7 | 30 | 6.35 | 27 | 19 | |
4 | 1/2 | 11.5 | 24 | 40.3 | 35 | 8.16 | 32 | 22 | |
6 | 3/4 | 16 | 30 | 48 | 41 | 9.53 | 41 | 30 |
Número de parte | G(PF)R(PT) | d | L1 | L2 | L3 | a Diámetro de referencia G | h Llaves planas | H Llaves planas | |
Tipo | No. | ||||||||
SJSC | 2 | 1/4 | 5 | 19.5 | 31.5 | 30 | 6.01 | 22 | 14 |
3 | 3/8 | 8 | 22 | 35.7 | 33 | 6.35 | 27 | 19 | |
4 | 1/2 | 11.5 | 24 | 40.3 | 38 | 8.16 | 32 | 22 | |
6 | 3/4 | 16 | 30 | 48.5 | 42.0 | 9.53 | 41 | 30 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SJSA2 |
SJSA3 |
SJSA4 |
SJSA6 |
SJSB2 |
SJSB3 |
SJSB4 |
SJSB6 |
SJSC2 |
SJSC3 |
SJSC4 |
SJSC6 |
Cargando…
Material | Acero al carbón 1045 | A | Codo 90 ° | Rosca de conexión tipo M2 | PT |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente