(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 22/2 el día a 5:00 pm el día 23/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores hidráulicos de mordida - reductor

Racores hidráulicos de mordida - reductor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adecuado para tuberías hidráulicas de aceite.

  • Componentes inCAD
Mordazas hidráulicas para tuberías - Reductor: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
KTGRECuerpo principal, tuerca: acero al carbono 1025Cromato trivalente
Manga: acero al carbono-

Especificaciones

Número de parte
KTGS8-1
KTGR6
Número de parteDiámetro nominal aplicable del accesorio A1Tubo aplicable
O.D. D
ECabeza hexagonalFApriete a mano aproximadamente L
TipoNo.H1H
KTGRE8-6864141473949.5
10-61064141474050.5
10-81086171774050.5
12-61264141474151.5
12-81286171774151.5
12-1012108171974152.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KTGRE8-6
KTGRE10-6
KTGRE10-8
KTGRE12-6
KTGRE12-8
KTGRE12-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbono 1025 Tratamiento de superficies Cromado trivalente Fluido Aplicable Aceite
Presión máxima de funcionamiento 50 - MPa Rango de temperatura de funcionamiento -20::250°C Tipo de conección Pipe⇔Pipe, diferentes diámetros, tipo plug-in
Material del tubo Polibuteno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm