(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalaciones de tuberías sanitarias - Colgador de tuberías

Instalaciones de tuberías sanitarias - Colgador de tuberías

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
· Materiales
Tipo[ M ] Material
SNZPAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
SNCPW2S
 
Número de piezadABL1L2CW
TipoNúmero
SNZP1S25.462662828.55.526.5
1.5S38.17571.53637.51.526.5
2S50.893764547127.5
2.5S63.5111.584.55356.5227.5
3S76.3122* 9561.560.5028
Las dimensiones marcadas con *son dimensiones B'.
[ ! ] Todos los anchos son 28.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNZP1S
SNZP1.5S
SNZP2S
SNZP2.5S
SNZP3S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101S25.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5S38.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102S50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S63.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103S76.3

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Instalaciones de tuberías sanitarias - Colgador de tuberías: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Colgadores de tubería Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Otros