(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Accesorios de tubería sanitaria - abrazadera, baja presión

Accesorios de tubería sanitaria - abrazadera, baja presión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios de tubería sanitaria - abrazadera, baja presión
  • Accesorios de tubería sanitaria - abrazadera, baja presión
  • Descuento por volumen

La línea de productos de conectores se ha vuelto más variada.

  • Componentes inCAD
Accesorios de tubería sanitaria - Abrazadera de conector de férula, baja presión: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión de funcionamiento recomendada
SNCPFundición de acero inoxidable de 8 A a 15 A CF-8
Acero inoxidable 1S a 3S 304
8 A a 2S: 0 a 0.3 MPa
2.5S, 3S: 0 a 0.2 MPa

Especificaciones

Número de parte
SNCPW2S
Número de parteDAB
TipoNo.
SNCP8A456574
10A
15A
1S6094 90
1.5S
2S75110 103
2.5S90130 108
3S104144 114
[ ! ]Como la forma de la férula para el número 8 A a 15 A y 1S y 1.5S son idénticas, las formas para SNCP8A a 15 A y SNCP1S, 1.5S son idénticas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNCP1S
SNCP1.5S
SNCP2S
SNCP2.5S
SNCP3S
SNCP8A
SNCP10A
SNCP15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S1.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.0S~2.0S2.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S2.5S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5S~4.5S3.0S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108A~15A8A
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

108A~15A10A
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

108A~15A15A

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios de tubería sanitaria - Abrazadera de conector de férula, baja presión: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Abrazadera Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera Tipo Uso a baja presión

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm