(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Colectores con accesorios
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los accesorios de los bloques colectores: soportes con accesorios de casquillo roscado, una o dos filas, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | Presión máxima de funcionamiento | ||
Unica fila | Doble fila | Soporte | Enchufe | ||
TGLB | TGLBW | Acero bajo en carbón | Acero al carbono 1025 | Cromato trivalente | 1 MPa≈10 kgf/cm² o menos |
TGLBS | TGLBWS | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | H | - | Y | - | B |
TGLB3 TGLBW3 | - - | 2 4 | - - | Y60 Y60 | - - | B40 B40 |
Número de parte | Número de enchufes H | Y | B | Rc (PT) | P | S | D | W | t | |||
Tipo | No. | TGLB | TGLBS | TGLB | TGLBS | |||||||
TGLB TGLBS | 1 | 1 2 3 4 | 40 50 60 70 | 30 40 | 1/8 | 30 | 20 | 19 | 15 | 22 | 23 | Acero bajo en carbón 2.3 Acero inoxidable 304 2.0 |
2 | 1/4 | 40 | 25 | 22 | 19 | 25 | 29 | |||||
3 | 3/8 | 28 | 22 | 28 | 30 |
Número de parte | Número de enchufes H | Y | B | Rc (PT) | P | P1 | S | D | W | t | |||
Tipo | No. | TGLBW | TGLBWS | TGLBW | TGLBWS | ||||||||
TGLBW TGLBWS | 1 | 2 4 6 8 | 40 50 60 70 | 30 40 50 | 1/8 | 30 | 30 | 20 | 19 | 15 | 22 | 23 | Acero bajo en carbón 2.3 Acero inoxidable 304 2.0 |
2 | 1/4 | 40 | 40 | 25 | 22 | 19 | 25 | 29 | |||||
3 | 3/8 | 28 | 22 | 28 | 30 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
TGLB1-1-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLB1-2-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLB1-3-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLB1-4-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLB2-1-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLB2-2-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLB2-3-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLB2-4-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLB3-1-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLB3-2-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLB3-3-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLB3-4-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBS1-1-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBS1-2-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBS1-3-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBS1-4-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBS2-1-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBS2-2-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBS2-3-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBS2-4-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBS3-1-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBS3-2-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBS3-3-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBS3-4-Y[40,50,60,70]-B[30,40] |
TGLBW1-2-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBW1-4-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBW1-6-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBW1-8-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBW2-2-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBW2-4-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBW2-6-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBW2-8-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBW3-2-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBW3-4-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBW3-6-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBW3-8-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBWS1-2-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBWS1-4-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBWS1-6-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBWS1-8-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBWS2-2-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBWS2-4-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBWS2-6-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBWS2-8-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBWS3-2-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBWS3-4-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBWS3-6-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
TGLBWS3-8-Y[40,50,60,70]-B[30,40,50] |
Cargando…
Tipos | Tipo de enchufe |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente