(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bloques de terminales: hidráulicos o neumáticos, salidas en 2 lados, sin entradas, orificios de montaje horizontales

Bloques de terminales: hidráulicos o neumáticos, salidas en 2 lados, sin entradas, orificios de montaje horizontales
  • Descuento por volumen

Nuevo: Material anodizado transparente agregado en junio de 2023
· Fluir: Entradas - ninguna, salidas - 2 lados
· Material: Acero inoxidable 304, aleación de aluminio, acero con bajo contenido de carbono.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los bloques de terminales: hidráulico/neumático, salidas de 2 lados, sin entradas, montaje horizontal, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Bloques de terminales: hidralulico / neumático, salidas de 2 lados, sin entradas, montaje horizontal: imagen relacionada
· Materiales
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Presión máxima de funcionamiento
BTSN Acero al carbón 1018 Cromato trivalente 20,6 MPa≈210 kgf/cm² o menos
BTSNR Acero inoxidable 304 -
BTAN Aleación de aluminio - 1 MPa≈10 kgf/cm² o menos
[ ! ]BTAN_-55 N es para espacio limitado.

Especificaciones

Número de parte BTSN3-22
Número de parted
Rc (PT)
ABLPP1P2EYd1d2
TipoNo.
BTSN
(Aceite hidráulico)
BTSNR
(Hidráulica de agua)
1111/8303540-25-2017.5116.66.5
221/4
2111/8753560-
221/4
333/8
3111/811095-
221/4
333/8
*4111/8145130-
221/4
333/8
*5111/8180165-
221/4
333/8
*6111/8215200107.5
[ ! ]* 4, 5 y 6 están disponibles
solo para BTSN
221/4
333/8
Número de parted
Rc (PT)
M (grueso)
ABLPP1P2EYd1d2
TipoNo.
BTAN
(Neumático)
1111/8252540-25-2012.59.55.55.5
221/4
55M5
55N15153020157.5-4.3-
2111/82525652550-2012.59.55.55.5
221/4
55M5
55N1515451535157.5-4.3-
3111/82525902575-2012.59.55.55.5
221/4
55M5
55N1515601550157.5-4.3-
4111/8252511525100-2012.59.55.55.5
221/4
55M5
55N1515751565157.5-4.3-
5111/8252514025125-2012.59.55.55.5
221/4
55NM51515901580157.5-4.3-
6111/825251652515082.52012.59.55.55.5
221/4
55M5
55N15151051595-157.5-4.3-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BTAN1-11
BTAN1-22
BTAN1-55
BTAN1-55N
BTAN2-11
BTAN2-22
BTAN2-55
BTAN2-55N
BTAN3-11
BTAN3-22
BTAN3-55
BTAN3-55N
BTAN4-11
BTAN4-22
BTAN4-55
BTAN4-55N
BTAN5-11
BTAN5-22
BTAN5-55N
BTAN6-11
BTAN6-22
BTAN6-55
BTAN6-55N
BTSN1-11
BTSN1-22
BTSN2-11
BTSN2-22
BTSN2-33
BTSN3-11
BTSN3-22
BTSN3-33
BTSN4-11
BTSN4-22
BTSN4-33
BTSN5-11
BTSN5-22
BTSN5-33
BTSN6-11
BTSN6-22
BTSN6-33
BTSNR1-11
BTSNR1-22
BTSNR2-11
BTSNR2-22
BTSNR2-33
BTSNR3-11
BTSNR3-22
BTSNR3-33
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Numero de circuitos
(Resma)
Tamaño / tipo de hilo Aplicación
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A5052Ninguno111 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno122 (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno155(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno155N(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10A5052Ninguno211 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno222 (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno255(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno255N(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno311 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno322 (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno355(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno355N(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno411 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno422 (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno455(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno455N(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno511 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno522 (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno555N(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno611 (Rc1/8)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno622 (Rc1/4)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno655(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10A5052Ninguno655N(M5)Neumático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente111 (Rc1/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente122 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente211 (Rc1/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente222 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente233 (Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente311 (Rc1/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente322 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente333 (Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente411 (Rc1/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente422 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente433 (Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente511 (Rc1/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente522 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente533 (Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente611 (Rc1/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente622 (Rc1/4)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1018Cromado trivalente633 (Rc3/8)Para presión hidráulica / agua
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno111 (Rc1/8)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno122 (Rc1/4)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno211 (Rc1/8)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno222 (Rc1/4)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno233 (Rc3/8)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno311 (Rc1/8)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno322 (Rc1/4)Para agua hidráulica
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno333 (Rc3/8)Para agua hidráulica

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Fluir Agujero pasante vertical

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm