(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede especificar la alteración del hilo G (PF). Agregue G- precediendo el número de parte para solicitar cotizaciones y ordenar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Material | Tratamiento de superficies | Presión máxima de funcionamiento |
BMFRS | Acero para estructura general | Cromato trivalente | 20,6 MPa ≈ 210 kgf/cm2 o menos |
BMFRA | Aleación de aluminio | — | 1 MPa ≈ 10 kgf/cm2 o menos |
BMFRAA | Anodizado claro |
Número de pieza | — | A | — | Diámetro de rosca básico | — | J | — | K | — | C | — | D | — | E | — | F | — | G | — | H | — | U | — | V | — | W | — | X | — | Y | — | Z | |
BMFRS4 | — | 60 | — | 4 | — | D2 | — | E2 | — | G2 | — | U0 | — | V3 | — | W3 | |||||||||||||||||
G-BMFRA4 | — | 30 | — | 2 | — | E1 | — | F1 | — | H1 | — | X1 | — | Y1 | — | Z1 | (hilo G) |
Número de pieza | cuadrado de bloque A | Diámetro de rosca básico RC (PT), M (Gruesa) | Selección de tamaño de hilo alternativo: RC (PT), M (Gruesa) | P | F | a | b | d | d1 | h | |||||||||
Tipo | Numero de circuitos | JK (solo 0), CDEFGHUVWXYZ | |||||||||||||||||
BMFRS (Cambio estándar: 60 N) | 2 3 4 | 25 | 5 (M5) | 1 (1/8) | 0 (sin agujero) | 5 (M5) | 1 (1/8) | 20 | 16 | 8 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | |||||
30 | 1 (1/8) | 2 (1/4) | 0 (sin agujero) | 5 (M5) | 1 (1/8) | 2 (1/4) | 25 | 15 | 5 | 4.5 | 8 | 4.5 | |||||||
35 | 1 (1/8) | 2 (1/4) | 0 (sin agujero) | 5 (M5) | 1 (1/8) | 2 (1/4) | 3 (3/8) | 30 | 20 | 6 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||||||
La combinación de 3 y 3 no está disponible en ángulos rectos. | |||||||||||||||||||
40 | 2 (1/4) | 3 (3/8) | 0 (sin agujero) | 5 (M5) | 1 (1/8) | 2 (1/4) | 3 (3/8) | 4 (1/2) | 40 | 22 | 6.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | |||||
La combinación de 4 y 4 no está disponible en ángulos rectos. | |||||||||||||||||||
50 | 2 (1/4) | 3 (3/8) | 4 (1/2) | 0 (sin agujero) | 5 (M5) | 1 (1/8) | 2 (1/4) | 3 (3/8) | 4 (1/2) | 6 (3/4) | 50 | 30 | 8 | 8.5 | 14 | 8.5 | |||
La combinación de 6 y 6 no está disponible en ángulos rectos. | |||||||||||||||||||
60 N | 3 (3/8) | 4 (1/2) | 6 (3/4) | 0 (sin agujero) | 5 (M5) | 1 (1/8) | 2 (1/4) | 3 (3/8) | 4 (1/2) | 6 (3/4) | 60 | 8 |
A = 25 es aplicable solo a BMFRA y BMFRAA, y A = 60 solo a BMFRS.
Para la selección del diámetro de la rosca, especifique 0, 5, 1, 2, 3, 4 o 6 indicado antes ().
"Con el fin de mejorar la estandarización, la dimensión A convencional 60 se ha cambiado a '60 N'. el estándar convencional (dimensión a/b 8 mm) (dimensión a/b 10 mm) se suspenderá en septiembre de 2022".
Antiguo: BMFRS□□-60-□ nuevo: BMFRS□□-60N-□
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BMFRA2-25-[1,5] |
BMFRA2-30-[1,2] |
BMFRA2-35-[1,2] |
BMFRA2-40-[2,3] |
BMFRA2-50-[2,3,4] |
BMFRA3-25-[1,5] |
BMFRA3-30-[1,2] |
BMFRA3-35-[1,2] |
BMFRA3-40-[2,3] |
BMFRA3-50-[2,3,4] |
BMFRA4-25-[1,5] |
BMFRA4-30-[1,2] |
BMFRA4-35-[1,2] |
BMFRA4-40-[2,3] |
BMFRA4-50-[2,3,4] |
BMFRAA2-25-[1,5] |
BMFRAA2-30-[1,2] |
BMFRAA2-35-[1,2] |
BMFRAA2-40-[2,3] |
BMFRAA2-50-[2,3,4] |
BMFRAA3-25-[1,5] |
BMFRAA3-30-[1,2] |
BMFRAA3-35-[1,2] |
BMFRAA3-40-[2,3] |
BMFRAA3-50-[2,3,4] |
BMFRAA4-25-[1,5] |
BMFRAA4-30-[1,2] |
BMFRAA4-35-[1,2] |
BMFRAA4-40-[2,3] |
BMFRAA4-50-[2,3,4] |
BMFRS2-30-[1,2] |
BMFRS2-35-[1,2] |
BMFRS2-40-[2,3] |
BMFRS2-50-[2,3,4] |
BMFRS2-60N |
BMFRS3-30-[1,2] |
BMFRS3-35-[1,2] |
BMFRS3-40-[2,3] |
BMFRS3-50-[2,3,4] |
BMFRS3-60N |
BMFRS4-30-[1,2] |
BMFRS4-35-[1,2] |
BMFRS4-40-[2,3] |
BMFRS4-50-[2,3,4] |
BMFRS4-60N |
G-BMFRA2-25-[1,5] |
G-BMFRA2-30-[1,2] |
G-BMFRA2-35-[1,2] |
G-BMFRA2-40-[2,3] |
G-BMFRA2-50-[2,3,4] |
G-BMFRA3-25-[1,5] |
G-BMFRA3-30-[1,2] |
G-BMFRA3-35-[1,2] |
G-BMFRA3-40-[2,3] |
G-BMFRA3-50-[2,3,4] |
G-BMFRA4-25-[1,5] |
G-BMFRA4-30-[1,2] |
G-BMFRA4-35-[1,2] |
G-BMFRA4-40-[2,3] |
G-BMFRA4-50-[2,3,4] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Fluir | Orificios pasantes laterales • Tipo de orificio en forma de T | Paso fijo / designado | Tipo fijo |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente